OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter
Die OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen.
Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.
Optional mit integrierter Fluidsensorik Optional kann der Nebenstromfilter mit dem ContaminationSensor CS 1000 sowie dem AquaSensor AS 1000 ausgestattet werden. Dies erlaubt die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur im Öl. Zur Anzeige der Messwerte ist optional eine SensorMonitoring Unit SMU 1200 integriert. Die Messdaten können über diese einfach per USB Speicherstick an einen PC übertragen oder über Analogausgänge in eine Anlagensteuerung integriert werden.
Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.
Optional mit integrierter Fluidsensorik Optional kann der Nebenstromfilter mit dem ContaminationSensor CS 1000 sowie dem AquaSensor AS 1000 ausgestattet werden. Dies erlaubt die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur im Öl. Zur Anzeige der Messwerte ist optional eine SensorMonitoring Unit SMU 1200 integriert. Die Messdaten können über diese einfach per USB Speicherstick an einen PC übertragen oder über Analogausgänge in eine Anlagensteuerung integriert werden.
- Inhalt des Gehäuses: max. 78 l
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Längere Ölwechselintervalle
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente
- Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit
- Integrierte Fluidsensorik zur Überwachung der Verschmutzung im Öl
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428036
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter
|
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076173
|
|
||||
|
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076177
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076222
|
|
||||
|
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076224
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076225
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-Z-E
Material-Nr. 3076226
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-Z-E
Material-Nr. 3076259
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-Z-E
Material-Nr. 3076268
|
|
||||
|
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076271
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076275
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076352
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-Z-E
Material-Nr. 3079672
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
Material-Nr. 3081518
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
Material-Nr. 3081596
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
Material-Nr. 3081597
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
Material-Nr. 3082217
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
Material-Nr. 3083814
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM020-D3/-PKZ
Material-Nr. 3085060
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-B
Material-Nr. 3085145
|
|
||||
|
OLF-30/30-S-S-N15DM020-C
Material-Nr. 3085198
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Produktprospekt
DE
(3.37 MB)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktprospekt
EN
(3.35 MB)