OF 5 - Filteraggregat
Das stationäre Fluidpflegeaggregat OF 5 zur Abreinigung des Fluids im Nebenstrom wird zum gefilterten oder ungefilterten Befüllen von Anlagen, Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien sowie zum Entleeren von Hydrauliktanks eingesetzt. Zur Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
Volumenstrom: max. 30 l/min / 40 l/min
Betriebsdruck: 4,5 bar
Komfortable Filtration im Nebenstrom
Einfache Handhabung
Erhöhte Öl- und Komponentenstandzeiten
Reduktion von Life Cycle Cost LCC
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428032
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
OF5S10P6S1---E
Material-Nr. 3019097
|
|
||||||||
|
OF5S10P6S1B10C
Material-Nr. 3024878
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N1B20E
Material-Nr. 3027020
|
|
||||||||
|
OF5N10P3S1B10E
Material-Nr. 3028334
|
|
||||||||
|
OF5S10P3M1B05E
Material-Nr. 3029957
|
|
||||||||
|
OF5S10V6N2B03D4
Material-Nr. 3031888
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2B20D4
Material-Nr. 3034868
|
|
||||||||
|
OF5N10P3M2B10E
Material-Nr. 3042280
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N2B05D4
Material-Nr. 3043335
|
|
||||||||
|
OF5S10P6M2---C
Material-Nr. 3048524
|
|
||||||||
|
OF5N10P6S3B10E
Material-Nr. 3050227
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N3---D4
Material-Nr. 3052581
|
|
||||||||
|
OF5N10P3S1B05E
Material-Nr. 3056961
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2B10B
Material-Nr. 3057953
|
|
||||||||
|
OF5N10V6M2B03E
Material-Nr. 3083440
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N2B03D4
Material-Nr. 3100050
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2---B
Material-Nr. 3100752
|
|
||||||||
|
OF5S10V6N1B10D4
Material-Nr. 3107099
|
|
||||||||
|
OF5N10V6N1B10E
Material-Nr. 3110757
|
|
||||||||
|
OF5S10P3M1B10E
Material-Nr. 3119561
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OF5 Filtromat
Produktprospekt
DE
(0 MB)

OF5 Filtromat
Produktprospekt
EN
(0 MB)

OF5 mini Filtromat
Produktprospekt
DE
(0 MB)

OF5 mini Filtromat
Produktprospekt
EN
(0 MB)