MVH-C - MediumViscosity Housing Coalescer

Der MediumViscosity Housing Coalescer MVH-C ist die optimale Lösung um freies und emulgiertes Wasser aus Hydraulik- und Schmierölen zu entfernen. Die eingesetzten Optimicron® Koaleszierelemente mit ihrer Aqua-X Technologie sorgen für eine schnelle und zuverlässige Abscheidung von Wasser ohne zusätzliche Separationselemente.
Kleine Wassertröpfchen lagern sich dabei an die Fasern des Koaleszierelementes an. Durch Koaleszenz (Zusammenfließen) mit anderen Tröpfchen an den Fasern oder den Faserknoten vereinigen sich diese zu größeren Tropfen. Die Tropfen scheiden sich im Gehäuse durch Schwerkraft ab. Das Wasser sammelt sich im Wassersammelraum und kann durch das Öffnen eines Ventils abgelassen werden.

 

  • Integration der Gehäuse in Neuanlagenprojektierung oder in bestehende Anlagen möglich
  • Auslegung gemäß DGRL 2014/68/EU (standardmäßig)
  • Auslegung gemäß ASME möglich
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000553584
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
MVH-C-339-CH-BJ-FA
Material-Nr. 4791273
Stk
MVH-C-139-CV-BJ-FA
Material-Nr. 4826104
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MVH-C MediumViscosity Housing Coalescer
Produktprospekt DE

(3.04 MB)

MVH-C MediumViscosity Housing Coalescer
Produktprospekt EN

(3.03 MB)