MFU 15 - MobileFiltration Unit

Die MobileFiltration Unit MFU 15 dient als portables Serviceaggregat zum Befüllen von Hydrauliksystemen, Spülen kleiner Hydraulikanlagen sowie zu deren Abreinigung im Nebenstrom. Sowohl partikuläre Feststoffverschmutzung als auch freies Wasser können über die Filterelemente entfernt werden. Optional kann die MFU 15 mit einem ContaminationSensor CS 1000 ausgestattet werden. Er ermöglicht die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung im Öl. Die Ausgabe der Reinheitsklasse erfolgt dabei nach ISO, SAE oder NAS.
  • Verbesserte Komponenten- und Systemfilterstandzeit
  • Erhöhung derÖlstandzeit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • EinfacheBedienung
  • KompakteBauweise
  • integrierter Trockenlaufschutz
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428038
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
MFU-15E9-SM-FE
Material-Nr. 4263416
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
230V-50Hz-1Ph
Typ:
Economy
Stk
MFU-10P9-SM-FE
Material-Nr. 4263417
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
230V-50Hz-1Ph
Typ:
Premium
Stk
MFU-15S9-SN-FE
Material-Nr. 4269896
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
400V-50Hz-3Ph
Typ:
Standard
Stk
MFU-15S9-SM-FE
Material-Nr. 4304322
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
230V-50Hz-1Ph
Typ:
Standard
Stk
MFU-15E9-SD-FE
Material-Nr. 4345804
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
Druckluft
Typ:
Economy
Stk
MFU-10P9-SK-FE
Material-Nr. 4361080
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Spannungsversorgung:
120V-60Hz-1Ph
Typ:
Premium
Stk
MFU-15S9-SAM-FE
Material-Nr. 4868786
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Standard
Typ:
Standard
Baugröße:
15
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktprospekt DE

(2.06 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktprospekt EN

(2.16 MB)