Sensoren mit automatischer Sensorerkennung
Die Druck-, Temperatur- und Volumenstrommessumformer mit HSI-Sensorerkennung wurden speziell für die Verwendung in Verbindung mit den HYDAC-Messgeräten
HMG 500, HMG 510, HMG 2500 und HMG 4000 entwickelt.
Zur Datenübertragung verfügen diese Sensoren über eine digitale Schnittstelle (HYDAC-Sensor-Interface, HSI). Über diese wird der HSI-Sensor von den HYDAC-Messgeräten automatisch erkannt und alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen werden selbstständig vom Messgerät vorgenommen.
Am HMG 4000 können zusätzlich zu 8 analogen Sensoren gleichzeitig bis zu 28 HCSI-Sensoren (HYDAC-CAN-Sensor-Interface) über die als Zubehör erhältlichen Y-Verteiler angeschlossen werden. Die Datenübertragung erfolgt über ein CAN-basierendes Bus-Protokoll. HCSI-Sensoren werden ebenfalls automatisch vom HMG 4000 erkannt.
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
Zubehör für Mess-, Anzeige- und Servicegeräte
(2.24 MB)
Accessories for measuring instruments, display and service units
(2.23 MB)