LVU

Die LowViscosity Unit LVU-CD-10 von HYDAC dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Es entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen. Der Einsatz der LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiert die Verschmutzung im System und verhindert so kostspielige Systemausfälle. Zusätzlich wird die frühzeitige und teure Entsorgung des Diesels vermieden.

Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip wobei kleinste Wassertröpfchen im Koaleszierelement zu größeren Tropfen zusammengeführt und durch Schwerkraft vom Diesel abgeschieden werden. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.
  •  Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  •  Kosteneffektive Entwässerung
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [at]
SKU
GP_1000421115
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Material-Nr. 3992032
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Material-Nr. 4024213
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt DE

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(1.52 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(1.1 MB)