Luftkühler mit Hydraulikmotor
Die Luftkühler-Baureihe OK-ELH / AC-LNH sind mit einem Hydraulikmotor ausgestattet und wurden speziell für Mobilanwendungen entwickelt, bei denen hohe Leistungen sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.
OK-ELH / AC-LNH Produktmerkmale:
- Kühlleistung bis 140kW
- Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U
- Einfache Demontage der Komponenten
Lüftersteuerung
Hydraulische Lüftersteuerungen regeln die Drehzahl des Lüfterrads in Abhängigkeit von der Medientemperatur. Sie werden über eine Konstantpumpe versorgt und können am Lüftermotor direkt, am Kühler oder an anderer Stelle angebracht werden.
Optional können diese Steuerungen auch mit Reversierung geliefert werden, um den Kühler bei Verunreinigungen von außen (z. B. Staub, Sand …) wieder „freiblasen“ zu können.
Anwendung
zur Getriebekühlung und für Hydrauliksysteme in allen mobilen Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z.B.
- Mobilkränen
- Betonmischer und Pumpenantriebe der Betonfahrzeuge
- Straßendeckenfertiger
- Baumaschinen (Bagger, Radlader)
- Landmaschinen
- Kommunalmaschinen
- Search Bar: Search Bar
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Material-Nr. 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Material-Nr. 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Material-Nr. 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Material-Nr. 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Material-Nr. 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Material-Nr. 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Material-Nr. 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Material-Nr. 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Material-Nr. 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Material-Nr. 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Material-Nr. 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Material-Nr. 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Material-Nr. 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Material-Nr. 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Material-Nr. 3128567
|
|
Downloads

OK-ELH 2-7 Luftkühler Mobil mit Hydraulikmotor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)