Leichte Reihe
Reihenleisten werden zur gebündelten, übersichtlichen, sicheren und wirtschaftlichen
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Die "Leichte Reihe" ist im Standard mit glatter Innenfläche ausgeführt.
In 3 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Die "Leichte Reihe" ist im Standard mit glatter Innenfläche ausgeführt.
In 3 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371006
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3001706
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
Material-Nr. 3001736
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3002080
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3005541
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3005542
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
Material-Nr. 3008372
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3008755
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3008756
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3013810
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3016588
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3028407
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3028554
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3033827
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3033828
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3033829
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3033831
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3034994
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
Material-Nr. 3038893
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
Material-Nr. 3043675
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
Material-Nr. 3046253
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Reihenleisten
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)

Series strips
Produktprospekt
EN
(0.94 MB)