Leichte Reihe

HYDAC Baukasten-System entsprechend DIN 3015 (Teil 1: Leichte Reihe) zur schnellen, einfachen und gleichzeitig sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen mit Außendurchmessern von 6 mm bis 102 mm. Glatte und gerippte Ausführungen mit und ohne Elastormereinsatz. Der Elastomereinsatz gibt es in glatter und geripper Ausführung zur Schalldämmung und Vibrationsdämpfung.
SKU
GP_1000370979
erfahren Sie mehr...
  • Search Bar : $SL-1000070122 [1000552009] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baureihe DIN3015
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff Klemmkörper
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baugröße DIN 3015
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Leichte Reihe


Durchmesser: 6 - 101,6 mm Auch mit Elastomereinsätzen, zur Schalldämmung und Vibrationsdämpfung.
Gruppierte Produktpositionen
HRS 1 KP 6 PP
Material-Nr. 260002
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
6
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 8 PP
Material-Nr. 260003
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
8
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 10 PP
Material-Nr. 260004
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
10
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 12 PP
Material-Nr. 260005
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
12
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 14 PP
Material-Nr. 260006
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
14
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 13,7 PP
Material-Nr. 260007
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
13,7
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 16 PP
Material-Nr. 260008
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
16
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 1 KP 18 PP
Material-Nr. 260009
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 1
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
18
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 2 KP 20 PP
Material-Nr. 260011
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 2
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
20
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 2 KP 22 PP
Material-Nr. 260012
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 2
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
22
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 2 KP 25 PP
Material-Nr. 260013
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 2
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
25
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 2 KP 28 PP
Material-Nr. 260014
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 2
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
28
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 3 KP 30 PP
Material-Nr. 260016
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 3
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
30
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 3 KP 35 PP
Material-Nr. 260017
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 3
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
35
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 3 KP 38 PP
Material-Nr. 260018
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 3
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
38
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 3 KP 42 PP
Material-Nr. 260019
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 3
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
42
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 4 KP 42 PP
Material-Nr. 260021
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 4
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
42
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 4 KP 57 PP
Material-Nr. 260022
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 4
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
57
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 5 KP 66 PP
Material-Nr. 260024
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 5
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
66
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
HRS 5 KP 76,1 PP
Material-Nr. 260025
Baugröße DIN 3015:
Baugröße 5
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
76,1
Baureihe DIN3015:
Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper:
Polypropylen
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Schellen nach DIN 3015
Produktprospekt DE

(1.67 MB)

Clamps to DIN 3015
Produktprospekt EN

(1.68 MB)