Lasthalte-Senkbremsventile SBV700
Lasthalte-Senkbrembsventile der Baureihe SBV700 sind direktgesteuerte Ventile der Zwischenplattenbauweise mit einem Aufsteuerdruck von bis zu 350 bar.
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Max. Volumenstrom: 25 l/min
- Nenngrösse: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422333
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Lasthalte-Senkbremsventile SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
Material-Nr. 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
Material-Nr. 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
Material-Nr. 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
Material-Nr. 4052347
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_SBV700-DE.jpg)
SBV700 DE
Produktprospekt
DE
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_Einsatzbedingungen-und-Hinweise-fuer-ventile-BieriAG-DE-51L21.jpg)
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)