IXU - Ion eXchange Unit

Die servicefreundlichen Ionenaustauschaggregate der IXU Baureihe dienen zur Aufbereitung schwer entflammbarer Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf PhosphatEster-Basis (HFD-R) und PolyolesterBasis (HFD-U). Sie entfernen effektiv die durch Hydrolyse und/oder Oxidation der Flüssigkeit entstandenen säurehaltigen Abbauprodukte sowie im Fluid enthaltene Metallseifen. Die Aggregate werden mit Volumenströmen bis ≈ 9 l/min im Nebenstrom an Hydraulik- und Schmieröltanks eingesetzt. Mobile oder stationäre IXU stehen zur Verfügung. Eingesetzt werden mit Ionenaustauscherharzen gefüllte Ion eXchange Elemente (IXE) von HYDAC.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428030
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
IXU-4-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
Material-Nr. 3328751
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1
Material-Nr. 3335184
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Autom. Absch.
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ
Material-Nr. 3450860
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment:
mit AS1000
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ
Material-Nr. 3492405
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Ein-Ausschalter+Schutzsch.
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
Material-Nr. 3492410
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-S-G-A-1-C-Z
Material-Nr. 3528029
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
ohne
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-S5D5-PKZ
Material-Nr. 3570953
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-S5D5-PKZ
Material-Nr. 3584156
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-S-G-B-1-BM-Z
Material-Nr. 3595262
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
ohne
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-FA2 *
Material-Nr. 3690521
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-4-M-G-O-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
Material-Nr. 3706259
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-S-G-B-Z-BM-Z
Material-Nr. 3747018
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
ohne
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
Material-Nr. 3826218
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1
Material-Nr. 3849353
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Autom. Absch.
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z
Material-Nr. 3884030
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
ohne
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z
Material-Nr. 3884509
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
ohne
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-4-M-G-H-1-C-Z/-S5D5-PKZ
Material-Nr. 3894140
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK
Material-Nr. 3946162
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 BM.1
Stk
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA2
Material-Nr. 3978344
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
D-Schlauch mit Gewinde 5m
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
IXU-1-S-G-E-1-C-Z/-FA2/-S5D5
Material-Nr. 4077581
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben:
Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment:
ohne
Verschmutzungsanzeige:
VM 2 C.0
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IXU Ion eXchange Unit
Produktprospekt DE

(2.33 MB)

IXU Ion eXchange Unit
Produktprospekt EN

(2.33 MB)