HTT 8200

Kundenspezifisches OEM-Produkt für Großserien
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)

Die Temperaturmessumformerserie HTT 8000 wurde speziell für den Serieneinsatz, z.B. in Mobilanwendungen entwickelt und basiert auf einem Silizium Halbleiterelement mit entsprechender Auswerteelektronik.
Alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind miteinander verschweißt.
  Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen marktübliche analoge Ausgangssignale, wie z.B. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V oder 0 .. 10 V, zur Verfügung.
Auch ratiometrische Ausgangssignale sind lieferbar.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker zur Verfügung.
  Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTT 8000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.

  • Genauigkeit ≤ ± 1,5 % FS typ.
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Hervorragende EMV-Eigenschaften
  • Langzeitstabil
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HTT 8000 Temperaturmessumformer für Serienanwendungen
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktprospekt EN

(0.72 MB)