HTT 1200

Kundenspezifisches OEM-Produkt für Großserien
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)

HTT 1000 ist ein digitaler Temperaturmessumformer, der speziell für den Serieneinsatz, z.. B. in Mobilanwendungen für extrem kleinen Bauraum entwickelt wurde.

Mit dem Temperatursensor basierend auf einem PT 1000 und einer entsprechender Auswerteelektronik lassen sich die Temperaturen von -25 °C bis +125 °C messen.

Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen alle marktübliche Ausgangssignale zur Verfügung, z. B. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V oder 0 .. 10 V. Ebenso sind ratiometrische Ausgangssignale lieferbar.

Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker sowie diverse Kabellösungen zur Verfügung.

Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTT 1000 ideal auf  den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.

  • Genauigkeit ≤ ± 1,0 % FS typ.
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Hervorragende EMV-Eigenschaften
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371068
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Ausgangssignal
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Fühlerlänge [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart, elektisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
HTT 1246S-F31-C-040-000
Material-Nr. 930065
Fühlerlänge:
40
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk
HTT 124V-F11-016-000
Material-Nr. 930700
Fühlerlänge:
16
Genauigkeit:
2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
Deutsch DT04 /4p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HTT 1200 SAE J1939 Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.03 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.08 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.93 MB)

HTT 1200S IO-Link Temperaturmessumformer
Produktprospekt DE

(5.84 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Produktprospekt EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperaturmessumformer
Produktprospekt DE

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Produktprospekt EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(11.53 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(11.53 MB)