HTS 8200
Kundenspezifisches OEM-Produkt für Großserien
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
Die Temperaturschalter HTS 8000 wurde speziell für den Serieneinsatz, z.B. in Mobilanwendungen entwickelt und basiert auf einem Silizium Halbleiterelement mit entsprechender Auswerteelektronik. Alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind miteinander verschweißt.
Der Transistor-Schaltausgang ist wahlweise mit Öffner- oder Schließerfunktion lieferbar.
Der Schalt- und Rückschaltpunkt des HTS 8000 wird werkseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker zur Verfügung. Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTS 8000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Genauigkeit ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
- Langzeitstabil
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
HTS 8200
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperaturschalter für Serienanwendungen
Produktprospekt
DE
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)