![Stromventile Stromventile](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_CSM-SDM500__SALL__AIN__V1.png)
Stromventile
BIERI-Stromventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrössen 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H erhältlich.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_Einsatzbedingungen-und-Hinweise-fuer-ventile-BieriAG-51L21.jpg)
Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)