![Sperrventile Sperrventile](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_AV700__SALL__AIN__V1.png)
Sperrventile
BIERI-Sperrventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar und Durchflussmengen bis 63 l/min. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 3, 5 oder 6 erhältlich.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen