Handschieberventile
BIERI-Handschieberventile sind robuste Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrösse 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)