Hochdruck-Blasenspeicher

Druckstufen bis 690 bar erhalten Sie bei uns, höhere Druckstufen und Spezialausführungen für die Offshore Branche auf Anfrage.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000187990
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nennvolumen [l]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
SB690-5A1/312U-690D
Material-Nr. 3129515
Nennvolumen:
5
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-2,5A1/312U-690D
Material-Nr. 3129516
Nennvolumen:
2,5
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-32A1/312U-690D
Material-Nr. 3436499
Nennvolumen:
32
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-10A1/312U-690D
Material-Nr. 3436744
Nennvolumen:
10
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-20A1/312U-690D
Material-Nr. 3436795
Nennvolumen:
20
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-1A1/312U-690D
Material-Nr. 3444800
Nennvolumen:
1
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
SB690-50A1/312U-690D
Material-Nr. 4291199
Nennvolumen:
50
Baureihe:
690
Material- Blase:
NBR-Standard
Material- Speicherkörper:
C-Stahl
Stk
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Blasenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.72 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.34 MB)

Füll- und Prüfvorrichtung
Produktprospekt DE

(1.87 MB)

Charging and Testing Unit
Produktprospekt EN

(1.86 MB)

Überwachungseinrichtungen für Hydro-Speicher
Produktprospekt DE

(1.56 MB)

Monitoring systems for hydraulic accumulators
Produktprospekt EN

(1.43 MB)