HNT 1000

  • Search Bar : $SL-1000065832 [1000510125] [at]
SKU
GP_1000189337
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Stablänge [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Messbereich [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ausgangssignal
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart, elektrisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
HNT 1226-C-0250-000
Material-Nr. 923421
Messbereich [mm]:
178
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-C-0370-000
Material-Nr. 923431
Messbereich [mm]:
298
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-C-0410-000
Material-Nr. 923690
Messbereich [mm]:
338
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-C-0520-000
Material-Nr. 923717
Messbereich [mm]:
448
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-C-0280-000
Material-Nr. 923832
Messbereich [mm]:
208
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0250-000
Material-Nr. 923940
Messbereich [mm]:
178
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0520-000
Material-Nr. 924211
Messbereich [mm]:
448
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0370-000
Material-Nr. 924243
Messbereich [mm]:
298
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0280-000
Material-Nr. 924387
Messbereich [mm]:
208
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1228-C-2100-000
Material-Nr. 924424
Messbereich [mm]:
2028
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 5-polig
Stk
HNT 1226-C-2400-000
Material-Nr. 924685
Messbereich [mm]:
2328
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0730-000
Material-Nr. 924776
Messbereich [mm]:
658
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1226-B-0410-000
Material-Nr. 925069
Messbereich [mm]:
338
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 4-polig
Stk
HNT 1228-C-1300-000
Material-Nr. 925148
Messbereich [mm]:
1228
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 5-polig
Stk
HNT 1221-C-0370-000
Material-Nr. 925318
Messbereich [mm]:
298
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
freies Kabel, Länge 2 m
Stk
HNT 1128-F11-1200-000
Material-Nr. 925612
Messbereich [mm]:
1128
Integrierter Temperatursensor:
Ja
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 5-polig
Stk
HNT 1128-F11-0730-000
Material-Nr. 925674
Messbereich [mm]:
658
Integrierter Temperatursensor:
Ja
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 5-polig
Stk
HNT 1221-C-0730-000
Material-Nr. 926213
Messbereich [mm]:
658
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
freies Kabel, Länge 2 m
Stk
HNT 1128-F11-0370-000
Material-Nr. 926254
Messbereich [mm]:
298
Integrierter Temperatursensor:
Ja
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
M12x1, 5-polig
Stk
HNT 1221-B-1100-000
Material-Nr. 926293
Messbereich [mm]:
1028
Integrierter Temperatursensor:
Nein
Zulassungen und Zertifikate:
UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch:
freies Kabel, Länge 1 m
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.69 MB)

HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.75 MB)

HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.61 MB)

HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)