HNS 500

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189333
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Messbereich [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Schaltausgänge
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Zusätzliche Schnittstelle
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
HNS 526-2-0280-000-F
Material-Nr. 922650
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
280
Schaltausgänge:
2
Stk
HNS 526-3-0280-000-F
Material-Nr. 922651
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
280
Schaltausgänge:
1
Stk
HNS 526-2-0480-000-F
Material-Nr. 922652
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
480
Schaltausgänge:
2
Stk
HNS 526-3-0480-000-F
Material-Nr. 922653
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
480
Schaltausgänge:
1
Stk
HNS 526-2-1600-000-F
Material-Nr. 922654
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
1600
Schaltausgänge:
2
Stk
HNS 526-3-1600-000-F
Material-Nr. 922655
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
1600
Schaltausgänge:
1
Stk
HNS 526-2-4000-000-F
Material-Nr. 922656
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
4000
Schaltausgänge:
2
Stk
HNS 526-3-4000-000-F
Material-Nr. 922657
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
4000
Schaltausgänge:
1
Stk
HNS 526-2-6400-000-F
Material-Nr. 922658
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
6400
Schaltausgänge:
2
Stk
HNS 526-3-6400-000-F
Material-Nr. 922659
Anzeige:
Ja
Messprinzip:
Ultraschall
Messbereich [mm]:
6400
Schaltausgänge:
1
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNS 526 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.6 MB)

HNS 526 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktprospekt EN

(0.93 MB)