HMG 510
Verfügbare Ausführungen:
Standard
Das HMG 500 ist ein mobiles, handliches Messgerät für einfache Messaufgaben in der Fluidtechnik wie z.B. Hydraulik, Pneumatik, Schmiertechnik, Prozesstechnik oder Kälte- und Klimatechnik. Bis zu zwei Sensoren mit HYDAC Sensor Interface (HSI), beispielsweise zur Messung von Druck, Temperatur oder Volumenstrom, können angeschlossen werden (ausgenommen SMART-Sensoren). Das HMG 500 erkennt diese Sensoren vollautomatisch und nimmt selbstständig alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen vor. Die Messwerte und die dazugehörige physikalische Einheit werden auf einer LCD-Anzeige in komfortabler Größe dargestellt. Darüber hinaus bietet das HMG 500 eine Vielzahl zusätzlicher Vorteile, beispielsweise im Vergleich zur Druckmessung mit mechanischen Manometern an Maschinen und Anlagen. Der Anwender profitiert von einer technologiebedingten hohen Messgenauigkeit und Messdynamik. Das HMG 500 ermittelt die Messwerte mit sehr hoher Abtastrate und kann dadurch z. B. Druckspitzen im Maximalwertspeicher oder schnelle Druckentlastungen im Minimalwertspeicher erfassen und zur Anzeige bringen. Außerdem können mit zwei gleichartigen Sensoren Differenzmessungen durchgeführt werden, um beispielsweise Druckabfälle oder Temperaturunterschiede auszuwerten. Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums bietet das HMG 500 eine Funktion zum exakten und sicheren Einstellen von mechanischen Druck- und Temperaturschaltern. Wegen seiner Kompaktheit, Einfachheit und Vielfältigkeit empfiehlt sich das HMG 500 als wertvoller Wegbegleiter für Mitarbeiter in Instandhaltung, Inbetriebnahme und Service.
- Mobiles 2-Kanal Handmessgerät
- Einfache und benutzerfreundliche Tastenbedienung
- Großes LCD-Display inklusive Batteriestatus-Anzeige
- 2 Sensoreingänge, automatische Sensorerkennung
- Messbereich und Einheit der angeschlossenen Sensoren werden automatisch erkannt
- Tarieren der einzelnen Messkanäle
- Anzeige des aktuellen Messwertes
- Anzeige der Differenz (Kanal A-B)
- Min- oder Maxwerterfassung, mit Resetfunktion
- Einstellhilfe für mechanische Druck-und Temperaturschalter
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
HMG 510
|
HMG 500-000
Material-Nr. 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
Material-Nr. 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
Material-Nr. 909471
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Handmessgerät
(1.49 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)