HMG 4000
Das Handmessgerät HMG 4000 ist ein mobiles Mess- und Datenerfassungsgerät. Es ist vorrangig für Messgrößen, die im Umfeld hydraulischer Anlagen gemessen werden, wie z. B Druck, Temperatur, Volumenstrom und Weg konzipiert. Darüber hinaus bietet es eine sehr große Flexibilität auch andere Messgrößen auszuwerten. Die Anwendungen liegen schwerpunktmäßig in den Bereichen Service, Instandhaltung oder im Prüfstandsbereich.
Ein großer 5,7“ Touchscreen als Bedienoberfläche ermöglicht eine sehr bedienerfreundliche Nutzung des Gerätes. Der Anwender wird vom Gerät mittels übersichtlicher Auswahlmenüs zu allen Funktionen und Einstellungen geführt.
Das HMG 4000 kann Signale von bis zu 38 Sensoren gleichzeitig erfassen.
Hierzu bietet HYDAC ELECTRONIC spezielle Sensoren an, welche vom HMG 4000 automatisch erkannt und bezüglich Messgröße, Messbereich und Einheit eingestellt werden. Dies sind zum einen HYDAC HSI-Sensoren (HYDAC Sensor Interface) für Druck, Temperatur und Volumenstrom, welche an 8 analogen Eingangskanälen angeschlossen werden können.
Über den CAN-Bus Anschluss können zusätzlich bis zu 28 spezielle HYDAC HCSI-Sensoren (HYDAC CAN Sensor Interface) angeschlossen werden, ebenso mit automatisierter Sensorerkennung.
Alternativ kann das HMG 4000 an ein bestehendes CAN-Netzwerk angeschlossen werden. Dies ermöglicht, auf dem CAN-Bus übertragene Messdaten (z.B. Motordrehzahl, Motordruck) in Kombination mit Messdaten aus dem Hydrauliksystem zu erfassen.
Darüber hinaus bietet das Gerät Messeingänge für marktgängige Sensoren mit Strom- und Spannungssignalen.
Zur Abrundung des Einsatzgebietes verfügt das HMG 4000 zusätzlich über zwei Digitaleingänge (z.B. für Frequenz- und Drehzahlmessungen).
Die attraktivste Funktion des HMG 4000 liegt darin, dynamische Vorgänge einer Maschine als Messkurve aufzunehmen und grafisch darzustellen.
Für eine nachträgliche, komfortable Bearbeitung, Darstellung und Auswertung der Messungen am PC, steht die zum HMG 4000 passende und im Lieferumfang enthaltene HYDAC Software „HMGWIN“ zur Verfügung.
- Großer, vollgrafikfähiger, farbiger 5,7“ Touchscreen
- Signale von bis zu 38 Sensoren gleichzeitig erfassbar, 8 analoge, 2 digitale und über CAN Bus 28 HSCI Sensoren
- Bis zu 100 Messkanäle gleichzeitig darstellbar
- Highspeed Messrate, bis zu 8 Sensoren mit 0,1 ms gleichzeitig
- Schnelle und selbstständige Grundeinstellung durch automatische Sensorerkennung
- Analogeingänge 0.. 20 mA, 4 .. 20 mA Spannung 0 .. 50V, -10 .. 10V
- PT 100/1000 Eingang
- Aufschaltbar auf ein CAN Bussystem (auch J1939)
- Einfache und anwenderfreundliche Bedienung, intuitives Auswahlmenü
- Praxisgerechtes, robustes Design
- Sehr großer Datenspeicher zur Archivierung von Messkurven, 500 Messungen mit bis zu 8.Mio Messwerten speicherbar
- Verschiedene Messmodi:
- Schnelle Kurvenaufnahme - Langzeitmessungen
- Aufnahme dynamischer Vorgänge „Online“ in Echtzeit
- Ereignisgesteuerte Messungen mit diversen Triggermöglichkeiten
- Programmierfunktion für HYDAC Schaltgeräte
- PC-Anbindung über USB
- USB Host Anschluss für USB-Sticks
- Komfortable Visualisierung, Archivierung und Datenbearbeitung mit der zum Lieferumfang gehörenden Software HMGWIN
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Material-Nr. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Material-Nr. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Material-Nr. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Material-Nr. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Material-Nr. 928396
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669949-00001.jpg)
HMG 4000 Bedienungsanleitung D
(8.52 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Handmessgerät
(1.89 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB-Treiber HMG 4000
(4.24 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)
HE HMG 4000 FIRMWARE 00001
(1.37 MB)
HE HMG 4000 FIRMWARE 00001
(1.37 MB)