HMG 2500
Standard
Das HMG 2500 ist ein attraktives, mobiles Mess- und Datenerfassungsgerät.
Es bietet dem Anwender eine einfache, selbsterklärende Bedienerführung und viele umfangreiche Funktionen um verschiedenste Messaufgaben einfach und in kürzester Zeit sehr effektiv durchzuführen.
Damit wird das HMG 2500 insbesondere für Mitarbeiter in der Instandhaltung, der Inbetriebnahme und dem Service ein idealer Wegbegleiter. Das Gerät ist vorrangig für die Messwert- Aufnahme der in der Hydraulik und Pneumatik gängigen Größen Druck, Temperatur und Volumenstrom konzipiert. Hierzu stehen spezielle Sensoren zur Verfügung. Das HMG 2500 erkennt Messgröße, Messbereich und Einheit dieser Sensoren und führt die Gerätegrundeinstellung automatisiert durch.
Ergänzend verfügt das HMG 2500 über einen Digitaleingang, z.B. für Frequenz- oder Drehzahlmessung, sowie über einen virtuellen Messkanal zur Differenz- oder Leistungsmessung.
Aufgrund seines vielfältigen Funktionsumfangs und der einfachen Handhabung eignet sich das HMG 2500 gleichermaßen für Benutzer, die nur gelegentlich Messungen durchführen als auch für Anwender, zu deren alltäglichen Aufgaben das Messen und Dokumentieren gehört.
Die Update-Fähigkeit des HMG 2500 stellt sicher, dass auch zukünftige Weiter-entwicklungen der Gerätesoftware genutzt werden können.
- Einfache und anwenderfreundliche Bedienung
- Praxisgerechtes, robustes Design
- Großes, vollgrafikfähiges Farb-Display
- Schnelle und selbstständige Grundeinstellung durch automatische Sensorerkennung
- Bis zu 4 Sensoren gleichzeitig anschließbar
- Bis zu 32 Messkanäle gleichzeitig darstellbar
- Messraten bis zu 0,1 ms
- Sehr großer Datenspeicher zur Archivierung von Messkurven
- Verschiedene Messmodi:
- Normales Messen
- Schnelle Kurvenaufnahme
- Langzeitmessungen
- 2 unabhängige Trigger, logisch verknüpfbar
- Einfacher Sensoranschluss mittes M12x1 Schnellverbinder (Push-Pull)
- PC- Anbindung
- USB
- RS 232
- Komfortable Visualisierung, Archivierung und Datenbearbeitung mit der zum Lieferumfang gehörenden Software HMGWIN und CMWIN
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [at]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Material-Nr. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Material-Nr. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Material-Nr. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Material-Nr. 925296
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Handmessgerät
(2.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)