HLT 700 – analog, digital, Zylinder-Vollintegration, Kompaktzylinder, OEM

  • Magnetisch-induktives Messverfahren
  • Messbereich 50 .. 400 mm
  • Auflösung bis 0,1 mm
  • Analog
  • Optionen:
    • Kopfdurchmesser 20 mm oder 24 mm
    • Verschiedene elektrische Anschlüsse
 

 

 

 

 

 

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266886
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HLT 724 Analog Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.54 MB)

HLT 724 Analog User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.54 MB)

HLT 724 Linear Wegmessumformer für Serienanwendungen
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Produktprospekt EN

(0.79 MB)