HDA 5500

Verfügbare Ausführungen:
Standard; Mit sequentiellem Analogeingang für SMART-Sensoren

Die digitalen Anzeigegeräte der Serie HDA 5500 sind mikroprozessorgesteuerte Anzeige- und Kontrollgeräte, konzipiert für den Schalttafeleinbau.   Bis zu drei analoge Eingänge sowie ein analoger Ausgang (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) und bis zu vier Relais-Schaltausgänge stehen zur Verfügung. Die analogen Eingangssignale werden entsprechend den jeweiligen Benutzereinstellungen zur Anzeige gebracht. Jeder Schaltausgang kann einem der Eingänge oder der Differenz von Eingang 1 und 2 zugeordnet werden. Ein PT100 Temperaturfühler kann direkt angeschlossen werden. Ferner ist optional eine Frequenzmessung möglich, z.B. mittels Verwendung der HDS 1000 (HYDAC Drehzahlsonde) zur Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit rotierender Komponenten.   Je nach Ausführung besteht zusätzlich die Möglichkeit SMART-Sensoren (sog. Condition Monitoring Sensoren) anzuschließen. SMART-Sensoren sind eine Sensorgeneration von HYDAC, die mehrere, verschiedene Messgrößen ausgeben können.    

  • Digitale Anzeige von Analogsignalen
  • Klare 4-stellige 7-Segment LED-Anzeige
  • Bis zu 3 Analogeingänge (4 .. 20 mA, 0 .. 10 V oder 0 .. 5 V)
  • Genauigkeit ± 0,5 %
  • Differenzmessung möglich
  • Analogausgang (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V)
  • Bis zu 4 Relais-Schaltausgänge
  • RS 232-Schnittstelle
  • Spannungsversorgung 12 .. 32 V DC oder 85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz
  • Optional mit PT100 Sensoreingang oder Frequenzeingang
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000498259
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 5500-0-0-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0 MB)

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.78 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.02 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.27 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.64 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.19 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.5 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.13 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.13 MB)

HDA 5500 Digitales Anzeigegerät
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
Produktprospekt EN

(0.84 MB)