Handschieberventile HSV700
Handschieberventile der Baureihe HSV700 sind hebelbetätigte Wegesitzventile mit geringem Gewicht und geringer Verstellkraft.
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Max. Volumenstrom: 25l/min
- Nenngrösse: NG 6 nach Bieri Standard und nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
HSV700-6R-3/3-G-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534925
|
|
||||
|
HSV700-6S-3/3-G-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534927
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/2-J-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534929
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-H-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534932
|
|
||||
|
HSV700-6R-4/3-E-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534933
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534934
|
|
||||
|
HSV700-6R-4/3-U-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534935
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-U-HR-V-A*00
Material-Nr. 4534936
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einbauerklaerung HSV700
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)

HSV700 DE 25L21
Produktprospekt
DE
(0.67 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)