FSKV mit einem oder mehreren variablen Schaltpunkten

HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit variablen Schaltpunkten, beliebig einstellbar zur individuellen Überwachung Ihrer Füllstände im Behälter. Ein oder mehrere Schaltpunkte können als elektrisches Signal übermittelt und als Warnmeldung zur Niveauregulierung genutzt werden. Hohe Medienverträglichkeit auch bei anspruchsvollen Fluiden. Baugrößen von 076 bis 381 mm sowie zahlreiches Zubehör stehen zur Auswahl. Rundsteckverbinder wahlweise M8 oder M12, Schaltkontakte als Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
  • Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [at]
SKU
GP_1000421788
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3532134
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3532906
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3532912
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3533091
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Material-Nr. 3922623
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Material-Nr. 3961116
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Material-Nr. 4316823
Befestigungsmutter:
mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe:
HYDAC
Befestigungsschraube FSK:
M12
weitere Funktion (u. Hohlschr):
Ohne
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.85 MB)

FSKV Flüssigkeitsstandkontrolle - Variable Schaltpunkte
Produktprospekt DE

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktprospekt EN

(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)