FSKF mit einem oder mehreren fixierten Schaltpunkten

HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit fixierten Schaltpunkten zur Überwachung Ihrer Medienstände im Tank. Ein oder mehrere Schaltpunkte können ein elektrisches Signal übermitteln und als Warnmeldung oder zur Niveauregulierung genutzt werden. Hohe Medienverträglichkeit auch bei anspruchsvollen Fluiden. Baugrößen von 076 bis 381 mm sowie zahlreiches Zubehör stehen zur Auswahl. Mit Rundsteckverbinder M12 als Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
SKU
GP_1000421790
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Steckerausführung FSK
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Befestigungsschraube FSK
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3418419
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSK:
M12
Stk
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3477279
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSK:
M12
Stk
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3491323
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSK:
M12
Stk
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3502616
Nenngröße:
176
Befestigungsschraube FSK:
M12
Stk
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Material-Nr. 3904969
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSK:
M12
Stk
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Material-Nr. 4219058
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSK:
M10
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.85 MB)

FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)