FSKF lange Ausführung
HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen in langer Ausführung für großvolumige Tanks. Zahlreiche Baugrößen von 500 bis 1000 mm und Dichtvarianten stehen Ihnen zur Auswahl. Ein oder mehrere Schaltpunkte können als elektrisches Signal übermittelt und als Warnmeldung zur Niveauregulierung genutzt werden. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
- Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [at]
SKU
GP_1000474008
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3418419
|
|
||||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3477279
|
|
||||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3491323
|
|
||||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Material-Nr. 3502616
|
|
||||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Material-Nr. 3904969
|
|
||||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Material-Nr. 4219058
|
|