FSK mit ovalem Kunststoffrohr
HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit ovalem Kunststoffrohr. Bei Unterschreitung eines Minimalniveaus wird ein elektrisches Signal übermittelt, dies kann als Warnmeldung oder zur Niveauregulierung genutzt werden. Baugrößen von 076 bis 381 mm, zahlreiche Dichtvarianten, Steckerbauformen sowie Zubehör stehen zur Auswahl. Schaltkontakte wahlweise als Öffner, Schließer oder Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage. Gerne finden wir das passende Produkt für Sie.
SKU
GP_1000421780
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3070285
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112231
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112276
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Material-Nr. 3112277
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112298
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112299
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Material-Nr. 3112300
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112301
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112302
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112303
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Material-Nr. 3112304
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112305
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112306
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112307
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
Material-Nr. 3112308
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
Material-Nr. 3112309
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
Material-Nr. 3128796
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
Material-Nr. 3128797
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
Material-Nr. 3128968
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
Material-Nr. 3128969
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.29 MB)

5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.29 MB)

FSK Flüssigkeitsstandkontrolle mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.67 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.72 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)