FSA mit rundem Glasrohr
HYDAC Flüssigkeitsstandanzeigen mit rundem Glasrohr. Baugrößen von 076 bis 381 mm, zahlreiche Dichtvarianten sowie Zubehör sind erhältlich. Hohe Medienverträglich auch bei Verwendung von glykolhaltigen Fluiden. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000445280
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
FSA mit rundem Glasrohr
Nenngröße 076 - 381Temperaturbereich -20°C bis +95°C
|
FSA-0254-2.11100/B-/M12.000
Material-Nr. 3282566
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11103/N-/M12.200
Material-Nr. 3301939
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11103/N-/M12.200
Material-Nr. 3333704
|
|
||||||||
|
FSA-0381-2.11103/N-/M12.200
Material-Nr. 3333755
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11100/H-/M12.000
Material-Nr. 3370066
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11100/H-/M12.000
Material-Nr. 3370068
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11100/H-/M12.000
Material-Nr. 3370073
|
|
||||||||
|
FSA-0381-2.11100/H-/M12.000
Material-Nr. 3370105
|
|
||||||||
|
FSA-0176-2.11100/H-/M12.000
Material-Nr. 3371772
|
|
||||||||
|
FSA-0076-0.11000/N-/M12.000
Material-Nr. 3746287
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11000/N-/M12.000
Material-Nr. 3746310
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11000/HT/M12.000
Material-Nr. 3746312
|
|
||||||||
|
FSA-0127-0.11000/N-/M12.000
Material-Nr. 3746500
|
|
||||||||
|
FSA-0127-0.11000/HT/M12.000
Material-Nr. 3746503
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11000/N-/M12.000
Material-Nr. 3746560
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200
Material-Nr. 3746597
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11000/HT/M12.000
Material-Nr. 3746599
|
|
||||||||
|
FSA-0254-0.11000/N-/M12.000
Material-Nr. 3746648
|
|
||||||||
|
FSA-0254-0.11000/HT/M12.000
Material-Nr. 3746652
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11000/N-/M12.000 P
Material-Nr. 3746654
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50507-00001.jpg)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50507-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5050-00001.jpg)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5050-00001.jpg)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)