FSA mit ovalem Kunststoffrohr

HYDAC Flüssigkeitsstandsanzeigen mit ovalem Kunststoffrohr. Baugrößen von 076 bis 381 mm, zahlreiche Dichtvarianten sowie Zubehör sind erhältlich. Robustes Design, hohe Medienverträglichkeit und UV-Beständigkeit sorgen für konstant gute Ablesbarkeit des Niveaustandes im Tank. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere auf Anfrage.
SKU
GP_1000421772
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff Rahmen FSA
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Kontrastscheibe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3054439
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
Material-Nr. 3082581
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3324719
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3325519
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3529675
Nenngröße:
176
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3560886
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580315
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580316
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 3580317
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3645473
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
Material-Nr. 3707912
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3725553
Nenngröße:
176
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3731882
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
Material-Nr. 3880896
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 3906799
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
Material-Nr. 4450910
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSA:
M10
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
Material-Nr. 4509710
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
Material-Nr. 560669
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
Material-Nr. 563239
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
Material-Nr. 700000
Nenngröße:
76
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauanleitung FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.06 MB)

FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt EN

(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)