FSA lange Ausführung
HYDAC Flüssigkeitsstandanzeigen in langer Ausführung. Für großvolumige Tanks stehen Baugrößen von 500 bis 1000 mm und zahlreiche Dichtvarianten zur Auswahl. Die Längenausdehnung wurde konstruktiv durch eine doppelte O-Ring Abdichtung kompensiert. Druckflüssigkeitstemperatur -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage.
SKU
GP_1000474006
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3783488
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3820044
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3820065
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3820066
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3820067
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
Material-Nr. 3820068
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858729
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858731
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858734
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858747
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858748
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
Material-Nr. 3858749
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
Material-Nr. 4422187
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
Material-Nr. 4463030
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
Material-Nr. 4476748
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
Material-Nr. 4480448
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
Material-Nr. 4527549
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FSA Flüssigkeitsstandanzeige - lange Ausführung
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktprospekt
EN
(0.56 MB)