FSA-IB mit entsperrbarem Rückschlagventil

HYDAC Flüssigkeitsstandanzeigen mit Auslaufschutz bei Glasbruch. Durch das entsperren der Rückschlagventile kann jederzeit der aktuelle Füllstand abgefragt werden und ein Auslaufen des Tanks wird verhindert. Baugrößen von 076 bis 1000 mm stehen zur Auswahl. Robustes Design in Edelstahlausführung für den rauen Einsatzort sowie hohe Medien- und UV-Beständigkeit auch bei schwierigen Medien wie glykolhaltigen Fluiden. Zertifiziert durch Bureau Veritas (BV) und American Bureau of Shipping (ABS).
Mehr erfahren Weniger anzeigen
SKU
GP_1000421778
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff Anschlussstück FSA
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Kontrastscheibe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
Material-Nr. 4496568
Nenngröße:
254
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Material-Nr. 4520512
Nenngröße:
381
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Material-Nr. 4547913
Nenngröße:
127
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4749931
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750058
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral mit Thermometer
Stk
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750060
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral mit Thermometer
Stk
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750063
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
ohne
Stk
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750064
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750085
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750086
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750087
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750088
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750089
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Neutral
Stk
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750090
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
HYDAC
Stk
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750163
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
ohne
Stk
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750164
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
ohne
Stk
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750206
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
ohne
Stk
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4750207
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
ohne
Stk
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4828527
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Material-Nr. 4828528
Befestigungsschraube FSA:
M12
Kontrastscheibe:
Hydac mit Thermometer
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.69 MB)

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.69 MB)

FSA-IB Flüssigkeitsstandanzeige mit entsperrbarem Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktprospekt EN

(0.52 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)