Flachstahlbügelschelle DIN 3567
Flachstahlbügelschellen nach DIN 3567 finden als Befestigungselement bei Rohrleitungssystemen außerhalb der Hydraulik ihre Anwendung.
Sie sind in 32 Größen für Nennweiten von 20 bis 500 mm lieferbar.
Sie sind in 32 Größen für Nennweiten von 20 bis 500 mm lieferbar.
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000492650
- Search Bar : $SL-1000070220 [1000552910] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Flachstahlbügelschelle DIN 3567
Durchmesser: 25 - 521 mm
|
HRFBS 9 A1 57 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 3126202
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 22 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441275
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 25 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441276
|
|
|||||||
|
HRFBS 2 A 27 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441277
|
|
|||||||
|
HRFBS 3 A 30 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441278
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A 34 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441279
|
|
|||||||
|
HRFBS 5 A 38 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441280
|
|
|||||||
|
HRFBS 6 A 43 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441281
|
|
|||||||
|
HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441282
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A 49 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441283
|
|
|||||||
|
HRFBS 9 A 57 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441284
|
|
|||||||
|
HRFBS 10 A 61 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441285
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A 77 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441286
|
|
|||||||
|
HRFBS 12 A 89 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441287
|
|
|||||||
|
HRFBS 13 A 108 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441288
|
|
|||||||
|
HRFBS 14 A 115 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 441289
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A1 77 ST BL FORM A DIN3567
Material-Nr. 442732
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A1 22 ST BL FORM A DIN 3567
Material-Nr. 442864
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A1 49 ST BL FORM A DIN3567
Material-Nr. 442879
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A1 34 ST BL FORM A DIN3567
Material-Nr. 442880
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HRRBS / HRFBS Bügelschellen
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)