PRFL(D)
Process Leitungsfilter - Einfach- und Doppelfilter
Merkmale
- Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl
- Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 3600 m3/h
- Abscheidung fester Verunreinigungen aus wässrigen Medien
Vorteile
- Hohe Filtrationsleistung
- Einfache Handhabung
- Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb
- Wahlweise regenerierbare oder Einweg-Filterelemente möglich
- Geringe Betriebskosten
- Zahlreiche Ausstattungsvarianten
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)

PRFL Prozessleitungsfilter
Produktprospekt
DE
(2.05 MB)

PRFL Process Inline Filter
Produktprospekt
EN
(2.05 MB)

PRFLD Prozessleitungsfilter umschaltbar
Produktprospekt
DE
(2.42 MB)

PRFLD Process Inline Filter Change-over
Produktprospekt
EN
(2.41 MB)