PMRF(D)
Versicherung gegen Stillstandzeiten - Kerzenfilter PMRF
Merkmale
- Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten
- Geeignet für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen
- Bewährte Kerzenfiltertechnologie für feinste Filtration (1 µm bis 90 µm)
- Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich
Vorteile
- Wirtschaftlicher Betrieb durch hohe Qualitätsstandards, definierte Filterraten und hohe Abscheidewerte
- Kompakte Gehäuse bei hohen Volumenströmen
- Servicefreundlichkeit beim Filterelementwechsel
- Effizienter Anlagen- und Komponentenschutz
- Umweltgerechte Entsorgung dank veraschbarer Filterelemente
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(6.38 MB)

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)