PMAG
Process Magnetfilter - bestens geeignet für den Einsatz in Teilereinigungsanlagen
Merkmale
- Partikelfilter
- Applikationen mit ferritischen Verunreinigungen
- Als Einfach- und Doppelfilter erhältlich
- Rücklauffilter vor Tank
- Vorabscheider zur Entlastung anderer Filter
- Nebenstromfilter
Vorteile
- Optimiert die Filterperfomance nachgeschalteter Filter, wie z.B. Automatik- oder Leitungsfilter
- Materialien aus Edelstahl eignen sich bestens zum Einsatz in Teilereinigungseinlagen
- Einfache Entnahme des Magnetstabes, ohne den Filter aus der Rohrleitung demontieren zu müssen
- Hohe magnetische Feldstärke zum effektiven Rückhalt von ferritischen Verunreinigungen
- Kosten- und ressourcenschonend, da kein Verbrauchsmaterial
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)