PLF2
Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 3000 m3/h
Merkmale
- Mehrplätziges Filtergehäuse für bis zu 21 Filterelemente
- Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:
- Wasser
- Kühlschmierstoffe
- Waschmedien
- Bearbeitungsöle
- Scrubber Water - Hochwertige Processmicron® Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen
- Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm
Vorteile
- Sehr große Filterfläche pro Filterelement
- Komfortable Deckelschwenkvorrichtung
- Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente
- Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr
- Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung
- Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen
- Niedrige Wartungszeiten
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Hohe Medienverträglichkeit
- Vollständig veraschbar
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(6.38 MB)

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)

PLF2-6HF Process Leitungsfilter Arbeitsfilter
Produktprospekt
DE
(3.63 MB)

PLF2-6HF Process Inline Filter Working filter
Produktprospekt
EN
(2.62 MB)

PLF2-9HF Process Leitungsfilter Schutzfilter
Produktprospekt
DE
(3.62 MB)

PLF2-9HF Process Inline Filter Protective filter
Produktprospekt
EN
(2.61 MB)