PLF1

PLF1

Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 200 m3/h

 

Merkmale

  • Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:
     - Wasser
     - Kühlschmierstoffe
     - Waschmedien
     - Bearbeitungsöle
     - Scrubber Water
  • Hochwertige Processmicron® Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen
  • Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm

Vorteile

  • Sehr große Filterfläche pro Filterelement
  • Kompakte Bauweise bei hohen Durchsätzen
  • Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente
  • Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr
  • Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung
  • Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen
  • Niedrige Wartungszeiten
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • Hohe Medienverträglichkeit
  • Vollständig veraschbar
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt DE

(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt EN

(6.38 MB)

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt DE

(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt EN

(7.04 MB)

PLF1 Process Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(2.68 MB)

PLF1 Process Inline Filter
Produktprospekt EN

(2.61 MB)