PFM(D) / PFH (D)
Process Filter Medium und High Pressure - Einfach- und Doppelfilter
Merkmale
- Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl
- Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 8 m3/h
- Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten
Vorteile
- Optimale Anpassung an die Anwendung aufgrund verschiedener Baugrößen, Werkstoffe und Dichtungsmaterialien
- Verschmutzungskontrolle mittels einer am Filter angebrachten Verschmutzungsanzeige:
- Optisch
- Elektrisch
- Optisch-elektrisch - Selbstentlüftender Filter
- Plissierte Filterelemente mit großer Filterfläche (Chemicron® Metallfaservlies und Drahtgewebe)
- Regenerierbare Filterelemente sparen Kosten für Entsorgung und Wiederbeschaffung
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)

PFMD/PFHD Process Doppelleitungsfilter Medium/High Pressure
Produktprospekt
DE
(3.06 MB)

PFMD/PFHD Process Double Inline Filter, Medium/High Pressure
Produktprospekt
EN
(3.01 MB)

PFM/PFH Process Leitungsfilter Medium/High Pressure
Produktprospekt
DE
(1.02 MB)

PFM/PFH Process Filter Medium, High Pressure
Produktprospekt
EN
(1.05 MB)