PFFL - Process Filter Fuel Liquid
Partikelfitration für alternative Kraftstoffe in der Marine wie z.B.: Methanol (MeOH), Ammoniak (NH3) sowie LPG und LNG
Merkmale
- Geeignet zum Einsatz in Brenngasversorgungssystemen, Brennstoffversorgungssystemen mit niedrigem Flammpunkt, Gasventil-Einheiten oder Gasventil-Antrieben
- Betriebsdruck bis zu 400 bar
- Betriebstemperatur von -100°C bis zu + 250°C
- Filterfeinheiten bis zu 0,1 µm absolut
- Filterelemente aus Chemicron® Metallfaservlies oder Drahtgewebe
Vorteile
- Kompaktes Design
- Große Filterfläche dank optimalen Filterlagenaufbau
- Reinigbares Filtermaterial
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Gasfilter. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(14.13 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(13.29 MB)