EDFR
Edelstahl Druckfilter für die Prozesstechnik
Merkmale
- Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten
- 400 bar bei 200°C
Vorteile
- Optimale Anpassung an die Anwendung aufgrund 6 verschiedener Baugrößen, Werkstoffe und Dichtungsmaterialien
- Einfacher und schneller Filterelementwechsel ohne Ausbau des Filters aus der Rohrleitung - bei Baugröße 660 / 990 ohne Ausbau des Filtertopfes mittels Einschraubdeckel
- Verschmutzungskontrolle mittels Verschmutzungsanzeige
- Plissierte Filterelemente mit großer Filterfläche (Chemicron® Metallfaservlies und Drahtgewebe)
- Regenerierbare Filterelemente sparen Kosten für Entsorgung und Wiederbeschaffung (Chemicron® Metallfaservlies und Drahtgewebe)
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)

EDFR Edelstahldruckfilter
Produktprospekt
DE
(1.44 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Produktprospekt
EN
(1.39 MB)