Gasfilter GF-Serie
HYDAC verfügt über eine breite Produktpalette an einfachen und umschaltbaren Gasfiltern für Drücke bis zu 1050 bar. Alle Gasfilter unserer GF-Serie sind sowohl mit Partikel- als auch Koaleszenz-Filterelementen erhältlich (Ausnahme Siebkorbfilter GFS). Zum Einsatz kommen Partikel-Filterelemente aus Chemicron® Metallfaservlies und Drahtgewebe oder Processmicron® Glasfaservlies mit Filterfeinheiten von 0,1 µm bis 25 µm.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Gasfilter. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(14.13 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(13.29 MB)

GF4M/GF4H. Gasfilter Medium / High Pressure
Produktprospekt
DE
(3.51 MB)

Gasfilter-Fragebogen
Produktinformation
DE
(0.07 MB)

Specification Form Gas Filters
Produktinformation
EN
(0.07 MB)