Gas Particle Filter GPF
Zur Partikelabscheidung aus trockenen Gasen
Merkmale
- Umschaltbarer Doppelfilter aus Edelstahl
- Double Block and Bleed Variante für Anwendungen mit hohen Drücken oder gefährlichen Gasen
- Low-Pressure Variante für Anwendungen mit niedrigen Drücken erhältlich
Vorteile
- Druckverlustoptimierte Konstruktion
- Sichere Abscheidung von partikulären Verschmutzungen bis 0,1 µm
- Kompakte Bauweise
- Doppelabdichtungskonzept für gefährliche Gase
- Schweißnahtlose Konstruktion, daher beste Beständigkeit gegen Korrosion (H2S)
- Kein Druckabfall beim Umschaltvorgang
- Einfacher Filterelementwechsel
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Filterelemente
- Keine Querschnittsverengung (insbesondere Umschaltarmatur und Filterelement)
- Keine geschweißten Teile
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Gasfilter. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(14.13 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(13.29 MB)

Gasfilter-Fragebogen
Produktinformation
DE
(0.07 MB)

Specification Form Gas Filters
Produktinformation
EN
(0.07 MB)