AutoFilt® RF14
HySuction-Technologie
Selbstreinigender Korbfilter, speziell für die Filtration < 40 µm
Selbstreinigender Korbfilter, speziell für die Filtration < 40 µm
Merkmale
- Korbbasiertes Rückspülfiltersystem
- Selbstreinigender Automatikfeinfilter mit Filterfeinheiten ≤ 80µm
- Abscheidung von suspendierten Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten
- HySuction - optimierte Rückspültechnik
Vorteile
- Zwei Korbtechnologien zur Wahl: Glattsiebkörbe für anspruchsvolle Schmutzarten sowie Δ-Mesh Körbe für maximale Leistungsdichte
- Innovative Gewebeaufbauten für maximale Lebensdauer
- Edelstahlfeingewebe im Standard mit Filterfeinheiten von 20 bis 80 µm
- Alternative Werkstoffe und Filterfeinheiten auf Anfrage
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatikfilter Produktübersicht
Produktprospekt
DE
(6.92 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Produktprospekt
EN
(6.45 MB)

AutoFilt® RF14. Automatischer Rückspülfilter
Produktprospekt
DE
(2.93 MB)

AutoFilt® RF14. Automatic Back-Flushing Filter
Produktprospekt
EN
(2.93 MB)