AutoFilt® ATF
Fliehkraftabscheidung mit gesicherter Trennschärfe - besondere Leistungsstärke durch Hybrid-Technologie
Merkmale
- Geeignet für starke Schwankungen in der Rohwasserqualität
- Bewältigt mühelos hohe Schmutzfrachten
- Kein Schmutzübertrag auf die Reinseite
- 2-stufiges Funktionsprinzip:
1. Stufe: Durch zyklonähnliche Strömungsverhältnisse werden hohe Schmutzfrachten bewältigt und somit die Abscheideleistung und der Wirkungsgrad eines Fliehkraftabscheiders erreicht.
2. Stufe: Das konische Filterelement sichert die Trennschärfe und verhindert einen Schmutzübertrag auf die Reinseite - unabhängig von Schwankungen in den Betriebsbedingungen und der Dichte der Verschmutzung.
Vorteile
- Konstant gleichbleibende Filtratqualität
- Kontinuierlicher Filtrationsbetrieb - permanente Selbstreinigung
- Keine drehenden Teile - servicefreundlich und wartungsarm
- Auch als Systemlösung für höhere Durchflussmengen erhältlich
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Produktprospekt
DE
(2.69 MB)

AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Produktprospekt
EN
(2.69 MB)

Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatikfilter Produktübersicht
Produktprospekt
DE
(6.92 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Produktprospekt
EN
(6.45 MB)