![OLF 5 - OffLine Filter OLF 5 - OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 - OffLine Filter
Die kompakten und stationären Fluidpflegeaggregate der OLF 5 dienen der Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierölen im Nebenstrom. Es sind auch Ausführungen mit Motor-Pumpen-Einheit verfügbar. Die Toploader-Variante zeichnet sich durch den Elementausbau "nach oben" aus (werkzeugloser Elementwechsel). Die eingesetzten Dimicron-Elemente weisen folgende Eigenschaften auf:
- besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
- umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) und
- Wasseraufnahme (optional: Aquamicron)
Anwendung findet der OLF 5 an Werkzeugmaschinen, Kunststoffspitzmaschinen, Mobilgeräten und in der Windkraft.
- Volumenstrom Hydraulic Line: max. 15 l/min
Volumenstrom Lubrication Line: max. 4 l/min - Betriebsdruck Hydraulic Line: max. 4,5 bar
Betriebsdruck Lubrication Line: max. 3,5 bar - Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Längere Ölwechselintervalle
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente
- Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt
DE
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt
EN
(2.09 MB)