Optimicron® ON-DF (Filtration)

Optimicron® ON-DF (Filtration)

Die HYDAC Optimicron® Diesel Filterelemente wurden speziell zur Abscheidung großer Schmutzmengen aus Dieselkraftstoffen im Einmaldurchgang entwickelt. Die Elemente zeichnen sich durch einen speziellen Filtermattenaufbau und die innovative Helios Technologie aus. Diese trägt zu einer Stabilisierung der Falten und einer vergrößerten freien Anströmfläche bei.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt DE

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt EN

(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt DE

(0 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt EN

(0 MB)