Dieselkraftstoffelemente

Dieselkraftstoffelemente

Die Optimicron® Diesel Elemente wurden speziell zur Abscheidung von Feststoffverschmutzung und Wasser aus Dieselkraftstoffen entwickelt.
Die optimale Abreinigung des Diesels wird in der dreistufigen Abscheidung erreicht:

1) Optimicron Diesel Filtration ON-DF: Filterelement zur Feststoffabscheidung
2) Optimicron Diesel Coalescing ON-DC: Koaleszier-Element zur Wasserabscheidung
3) Optimicron Diesel Separation ON-DS: Separationselement zur Wasserabscheidung

  • Abscheidung großer Schmutzmengen im Einmaldurchgang
  • Effiziente, zweistufige Wasserabscheidung
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt DE

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt EN

(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.28 MB)